Pubblica i tuoi prodotti
26422XXX Vernis Blend Set doccia Vario con asta doccia 65 cm
26422XXX Vernis Blend Set doccia Vario con asta doccia 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Set doccia Vario con asta doccia 65 cm

    Vernis Blend Set doccia Vario con asta doccia 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26422670 nero opaco Specification: • Composto da: Doccetta, Asta doccia, Flessibile doccia, Cursore • dimensione: 100 mm • tipo di getto: Rain, IntenseRain • getto regolabile tramite levetta selettrice • inclinazione può essere regolata da 45° • portata: 15,2 l/min • diametro asta doccia: 22 mm • tubo verticale: 669 mm • profilo tubo montante: circolare • distanza tra i fori 625 mm • supporto parete in plastica
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26422XXX
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)669
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)268
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures