Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Wall outlet Square with non-return valve
FixFit Wall outlet Square with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with non-return valve

    FixFit Wall outlet Square with non-return valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26455000 Chrome - 26455020 Polished Chrome - 26455130 Polished Bronze - 26455140 Brushed Bronze - 26455250 Brushed Gold Optic - 26455260 Brushed Chrome - 26455300 Polished Red Gold - 26455310 Brushed Red Gold - 26455330 Polished Black Chrome - 26455340 Brushed Black Chrome - 26455670 Matt Black - 26455700 Matt White - 26455800 Stainless Steel Optic - 26455820 Brushed Nickel - 26455830 Polished Nickel - 26455930 Polished Brass - 26455950 Brushed Brass - 26455990 Polished Gold Optic Specification: • for Must be used with hose with conical nut • plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26455000
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaFixfit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)64
    • Profondità (mm)41
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece