uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

FixFit Wall outlet with non-return valve 26457000

Unique ref.: 26457000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Fixfit
Gruppo prodotto: Wall outlet
Larghezza (mm): 64
Altezza (mm): 160
Profondità (mm): 41
Data di pubblicazione: 2016-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve

· plastic connection angle


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.09

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Codice UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Codice: L7117
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Valves
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrizione: Valve products
NBS Reference Codice: 94-94
NBS Reference Descrizione: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Name Fixfit wall outlet 26457000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26457000
Model Reference 26457000
Name Fixfit wall outlet 26457000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®