Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    hansgrohe

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26472000 Chrome Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26472000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head