Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26521000 Chrome - 26521400 White/Chrome - 26521140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26521000
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaRaindance Select E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)198
    • Larghezza (mm)122
    • Profondità (mm)168
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)305
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers