Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26531000 Chrome - 26531140 Brushed Bronze - 26531340 Brushed Black Chrome - 26531400 White/Chrome - 26531670 Matt Black - 26531700 Matt White - 26531990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26531000
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaRaindance Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)194
    • Larghezza (mm)128
    • Profondità (mm)153
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers