Pubblica i tuoi prodotti
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm

    Crometta Shower set 100 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26534400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26534400
    • Famiglia di prodottoWall bar sets
    • Gruppo di famigliaCrometta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)669
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)281
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units