Pubblica i tuoi prodotti
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario with shower bar 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26562400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26562400
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaCroma Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)726
    • Larghezza (mm)128
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination