Pubblica i tuoi prodotti
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm

    Crometta Shower holder set 100 1jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26568400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26568400
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaCrometta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)356
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)136
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)440
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures