Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26620000 Chrome - 26620400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26620000
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaRaindance Select E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)153
    • Profondità (mm)209
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination