Pubblica i tuoi prodotti
Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min
Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min
    hansgrohe

    Croma Select S Hand shower 1jet EcoSmart 7 l/min

    Croma S Hand shower 110 1jet EcoSmart 7 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26806400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc, spray disc surface: white • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26806400
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaCroma Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)211
    • Larghezza (mm)108
    • Profondità (mm)183
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)245
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower