Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26852000 Chrome - 26852700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 130 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26852000
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)249
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)824
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures