Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf R
Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf R
    hansgrohe

    Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf R

    Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf right
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26858000 Chrome - 26858140 Brushed Bronze - 26858340 Brushed Black Chrome - 26858990 Polished Gold Optic - 26858700 Matt White - 26858670 Matt Black Specification: • 500 mm storage shelf • integrated support function • plastic connection angle with metal ball joint • metal connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides • shelf made of safety glass • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26858000
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)502
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece