Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26867000 Chrome - 26867140 Brushed Bronze - 26867340 Brushed Black Chrome - 26867670 Matt Black - 26867700 Matt White - 26867990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26867000
  • Famiglia di prodottoHand showers
  • Gruppo di famigliaRainfinity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)48
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)110
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010161
  • Nome ETIMHand shower