Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 26887000 Chrome

      - 26887670 Matt Black

      - 26887700 Matt White

      - 26887340 Brushed Black Chrome

      - 26887140 Brushed Bronze

      - 26887990 Polished Gold Optic

      - 26887821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: wall connector, escutcheon

      • version: plastic housing with internal water supply made of plastic

      • fixed holding position

      • for all Hansgrohe hand showers

      • for hoses with conical nut

      • material: plastic

      • with non-return valve

      • connection type: G ½

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26887XXX
    • Famiglia di prodottoShower support
    • Gruppo di famigliaFixFit Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)276
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures