uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27246000

Unique ref.: 27246000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Croma
Gruppo prodotto: Showerpipes with thermostat
Data di pubblicazione: 2019-03-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1 MPa
· swivel shower arm
· thermostat Ecostat Comfort
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 5.4

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Heads
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrizione: Shower heads
NBS Reference Codice: 35-06-81
NBS Reference Descrizione: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 19
Titolo OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Material Chrome
Method Of Operation height-adjustable hand shower holder
Mounting on the wall, exposed installation
Width 160 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Chrome

BIMobject®