Pubblica i tuoi prodotti
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27289000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower bar, hand shower holder, shower hose • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • fully chrome-plated spray disc • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • water connection: Isiflex shower hose 80 cm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27289000
    • Famiglia di prodottoShower pipes universal
    • Gruppo di famigliaCrometta E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1468
    • Larghezza (mm)358
    • Profondità (mm)468
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel