uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat 27298000

Unique ref.: 27298000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Crometta E
Gruppo prodotto: Showerpipes with thermostat
Larghezza (mm): 304
Altezza (mm): 1775
Profondità (mm): 470
Data di pubblicazione: 2017-06-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· operating pressure: min. 0.15 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· thermostat Ecostat Comfort
· flow rate bath filler: 20 l/min
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder
· rising pipe can be shortened in height


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 5.24

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-19 31 17
Titolo OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat Comfort - flow rate bath filler: 20 l/min - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®