Pubblica i tuoi prodotti
Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27356000
    • Famiglia di prodottoWallbars
    • Gruppo di famigliaUnica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1044
    • Larghezza (mm)104
    • Profondità (mm)81
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures