uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Raindance Select E Overhead shower 300 2jet with shower arm 27385000

Unique ref.: 27385000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Raindance Select E
Gruppo prodotto: Overhead showers
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 168
Profondità (mm): 470
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Raindance Select E Overhead shower 300 2jet with shower arm

· shower head size: 300 x 160 mm
· shower arm length: 390 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, RainAir
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· Select button on overhead shower
· spray disc surface in two variants: chrome or white
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.65

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Heads
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrizione: Shower heads
NBS Reference Codice: 35-06-81
NBS Reference Descrizione: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 19
Titolo OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Colour chrome ; white ; chrome ; chrome ; white
Material metal
Mounting wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm
Name Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome ; white ; chrome ; chrome ; white
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm
Features - shower head size: 300 x 160 mm - shower arm length: 390 mm - spray type: Rain, RainAir - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - spray type alternation: Select button on overhead shower - spray disc surface in two variants: chrome or white - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 27385000
Model Reference 27385000
Name Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®