uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Croma 100 Overhead shower Vario 27441000

Unique ref.: 27441000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Croma 100
Gruppo prodotto: Overhead showers
Larghezza (mm): 108
Altezza (mm): 79
Profondità (mm): 100
Data di pubblicazione: 2019-03-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Croma 100 Overhead shower Vario

· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 11 l/min
· adjustment with shift on overhead shower
· grey spray disc
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.28

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Mixers
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
NBS Reference Codice: 35-06-82
NBS Reference Descrizione: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 100 mm
Height 79 mm
Material Chrome
Width 108 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Chrome

BIMobject®