Unique ref.: | 27453000 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Fixfit |
Gruppo prodotto: | Wall outlet |
Larghezza (mm): | 60 |
Altezza (mm): | 152 |
Profondità (mm): | 38 |
Data di pubblicazione: | 2017-03-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097514383 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/27453000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 0.1 |
Categoria BIMobject: | Impianto idraulico - Valvole |
---|---|
Classificazione IFC: | Valve |
Nome UNSPSC: | Valve parts or accessories |
Codice UNSPSC: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7117 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Valves |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Valve products |
NBS Reference Codice: | 94-94 |
NBS Reference Descrizione: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
Numero OmniClass: | 23-27 31 00 |
Titolo OmniClass: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27453000 |
Model Reference | 27453000 |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®