Pubblica i tuoi prodotti
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27492000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27492000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)149
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)609
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures