Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and shelf
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27648000 Chrome - 27648400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, shelf • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome or white • finish shower bar: chrome or white
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27648000
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaRaindance Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)945
    • Larghezza (mm)319
    • Profondità (mm)239
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers