Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm and soap dish
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27654000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 125 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27654000
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaRaindance Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)718
    • Larghezza (mm)153
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers