Pubblica i tuoi prodotti
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve

    FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 28884000 Chrome

      - 28884140 Brushed Bronze

      - 28884340 Brushed Black Chrome

      - 28884670 Matt Black

      - 28884700 Matt White

      - 28884990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: G ½

      • slim, minimalist design

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28884XXX
    • Famiglia di prodottoShower support
    • Gruppo di famigliaFixFit Fine Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers