uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Metris Single lever basin mixer 230 without waste set 31081000

Unique ref.: 31081000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Metris
Gruppo prodotto: Basin mixers
Larghezza (mm): 55
Altezza (mm): 172
Profondità (mm): 158
Data di pubblicazione: 2016-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

· ComfortZone 230
· projection 155 mm
· swivel range 120°
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· connection dimension: DN15
· handle position on the side: bottom-side at the base body (not
suitable for wash bowls)


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.12

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrizione: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description 2/20/2017 12:00:00 AM ; Metris single lever basin mixer 230 without waste set
Name Metris single lever basin mixer 230 31081000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87 ; Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description 2/20/2017 12:00:00 AM ; Metris single lever basin mixer 230 without waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31081000
Model Reference 31081000
Name Metris single lever basin mixer 230 31081000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®