Pubblica i tuoi prodotti
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm

    Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31085000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31085000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)132
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets