Pubblica i tuoi prodotti
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set

    Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31088000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spout height: 93 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31088000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)132
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets