Pubblica i tuoi prodotti
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31102000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • projection 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31102000
    • Famiglia di prodottoElectronic mixers
    • Gruppo di famigliaMetris S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)188
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures