Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31360000 Chrome - 31360090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31360000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol Classic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)118
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures