Pubblica i tuoi prodotti
Metris 4-hole rim mounted bath mixer
Metris 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Metris 4-hole rim mounted bath mixer

    Metris 4-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31442000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 25 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31442000
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaMetris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)214
    • Larghezza (mm)435
    • Profondità (mm)263
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets