Pubblica i tuoi prodotti
Metris Single lever bath mixer floor-standing
hansgrohe

Metris Single lever bath mixer floor-standing

Metris Single lever bath mixer floor-standing
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 31471000 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 209 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31471000
  • Famiglia di prodottoBath mixers
  • Gruppo di famigliaMetris
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)974
  • Larghezza (mm)124
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)9.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim