Pubblica i tuoi prodotti
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31494000
    • Famiglia di prodottoBath fillers
    • Gruppo di famigliaMetris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)181
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures