Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water
Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water

    Metropol Pillar tap 100 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 32501000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 127 mm • spout height: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32501000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)168
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets