Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls
Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls

    Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 32512000 Chrome - 32512140 Brushed Bronze - 32512340 Brushed Black Chrome - 32512670 Matt Black - 32512700 Matt White - 32512990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 204 mm • spout height: 259 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32512000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)326
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)244
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers