Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower
Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower

    Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower and shower hose 160 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 32522000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 110 • projection: 135 mm • spout height: 117 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32522000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers