Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Basin mixer 100 Select with push-open waste set
Metropol Basin mixer 100 Select with push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol Basin mixer 100 Select with push-open waste set

    Metropol Basin mixer 100 Select with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 32570000 Chrome Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 157 mm • spout height: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32570000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)197
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers