Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
Home
Categorie
Impianto idraulico
Impianto idraulico - Altro
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Non disponibile in Stati Uniti
hansgrohe
Follow
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
40909007
Famiglia di prodotto
Filtration
Gruppo di famiglia
hansgrohe
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-11-23
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
0.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Codice UNSPSC
3018
Codice CSI MasterFormat 2014
12 58 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Furniture
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Asia
Cina
Prodotti simili
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Download
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Download
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Download