Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    AddStoris Towel hook double
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41755XXX
    • Famiglia di prodottoHooks
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)21
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)36
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)125.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario