Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    AddStoris Sanitary bag dispenser
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41773XXX
    • Famiglia di prodottosupplies accessoires
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)32
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)144.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice CSI UniFormat IID2090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems