Pubblica i tuoi prodotti
Built-in sink 450 with drainboard
Built-in sink 450 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 450 with drainboard

    S71 S715-F450 Built-in sink 450 with drainboard left
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 43306800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 1025 x 490 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • predrilled tap hole • orientation: bowl right • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • for installation in worktops from 25 mm • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43306800
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaS71
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)1045
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucine - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks