uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

S711-F655 Built-in sink 180/450 43309800

Unique ref.: 43309800
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: S71
Gruppo prodotto: Sinks
Larghezza (mm): 755
Altezza (mm): 190
Profondità (mm): 500
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
S711-F655 Built-in sink 180/450

· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl
· predrilled tap hole
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 80 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the main bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 7.75

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Lavandini & Lavelli
Classificazione IFC: Flow Terminal
Nome UNSPSC: Sinks
Codice UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Codice: L7232
Uniclass 1.4 Descrizione: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descrizione: Kitchen sinks
NBS Reference Codice: 31-79
NBS Reference Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures