Unique ref.: | 43435807 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | S71 |
Gruppo prodotto: | Sinks |
Data di pubblicazione: | 2018-01-15 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625079300 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/43435807
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 10.11 |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Lavandini & Lavelli |
---|---|
Classificazione IFC: | Flow Terminal |
Nome UNSPSC: | Sinks |
Codice UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7232 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Kitchen sinks |
NBS Reference Codice: | 31-79 |
NBS Reference Descrizione: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Numero OmniClass: | 23-31 13 00 |
Titolo OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®