Pubblica i tuoi prodotti
Under-mount sink 305/435
Under-mount sink 305/435
    hansgrohe

    Under-mount sink 305/435

    S51 S510-U760 Under-mount sink 305/435
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 43436170 Graphiteblack - 43436290 Stonegrey - 43436380 Concretegrey Specification: • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 230 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43436XXX
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaS51
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)820
    • Profondità (mm)485
    Relativo a
    • Materiale principalePietra naturale acrilica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures