uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Unique ref.: 43921000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: hansgrohe
Gruppo prodotto: Waste systems sink
Larghezza (mm): 324
Altezza (mm): 262
Profondità (mm): 532
Data di pubblicazione: 2019-03-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiale principale: Other
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.7

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Codice UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Codice: L7136
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-93
Uniclass 2.0 Descrizione: Valve Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrizione: Valve products
NBS Reference Codice: 94-93
NBS Reference Descrizione: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nome Valore
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®