Pubblica i tuoi prodotti
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
    hansgrohe

    54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle

    Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for consoles for wash bowl/counterstop basin ground
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 54265550 Cashmere Oak - 54265700 Matt White - 54265760 Slate Matt Grey - 54265780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54265XXX
    • Famiglia di prodottoVanity unit
    • Gruppo di famigliaXilesa E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)780
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)30.09
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework