Pubblica i tuoi prodotti
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 54981700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54981XXX
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaXarita S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings