Pubblica i tuoi prodotti
Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 54997700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54997XXX
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaXarita E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)706
    • Larghezza (mm)606
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings