Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56034001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56034USA
    • Famiglia di prodottoFinish sets shower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Rock
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.35
    • Larghezza (pollici)58
    • Profondità (pollici)1300
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures